![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Duração de impulso máximo30 mn
-
comutadorcom interruptor para OFF / automático / ON
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)10 mA
Dimensões
-
altura óptima de montagem2.2 m
Medição
-
Área de detecção, rectangular≈ 8 x 12 m
Alcance
-
Capacidade de transmissão máxima frontal8 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral6 m
Detecção
-
Ángulo de detección vertical0 / 7 °
-
Ângulo de detecção, ajustávelcada lado ≈ 45…90 °
-
Ángulo de detección horizontal90 / 180 °
-
Tipo de captorDetector movimento
Materiais, acabamento, cores
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Gestão de iluminação
-
Brilho de resposta, ajustável≈ 5…1000 lx , operação diária
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes0 W
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
-
Temporização mínima10 s
-
Tempo de comutação, ajustável10 s…30 mn
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sensores
-
Sériekallysto
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD276 KB -
Declaração de conformidade
PDF255 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências