Tecla x2 gallery KNX, alumínio WXE302T
Preço
21,39 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WXT302
Mecanismo gallery KNX 2 teclas
91,37 €/ Uni.
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 32 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Controlos e indicadores
-
Com indicadorNão
Materiais
-
CorAlumínio cinzento
-
Código RAL9007
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPlástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Sistemagallery
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WXE302T
Tecla x2 gallery KNX, alumínio
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MB
Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-02-18
PDF3,51 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-14
PDF127,91 kB
Mais transferências