gallery 3x2M Quadro x3 vert. 71mm, alum WXP0143
EAN
3250617199322
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
7,28 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Tampas decorativas/teclas 22 produtos disponíveis -
Botões de pressão 8 produtos disponíveis -
Detetor de movimento 2 produtos disponíveis -
Interruptor de instalação 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos3
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura230 mm
-
Largura92 mm
-
Profundidade9,30 mm
-
Número de unidades horizontais1
-
Número de unidades verticais1
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WXP0143
gallery 3x2M Quadro x3 vert. 71mm, alum
PDF -
Certificado do produto
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certificado do produto en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Declaração de conformidade en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Mais transferências