gallery Caixa ap. superf. tripla, preto WXA683N
EAN
3250617192835
Quantidade
5 Peças
Grupo
22
Preço
24,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos6
Dimensões
-
Altura90,80 mm
-
Largura236,80 mm
-
Profundidade45,30 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
-
MontagemSaliente
-
Séries relacionadasgallery
Materiais
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoAcabamento acetinado
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Resistente a impactosSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Certificado do produto
Certificado do produto en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-03-02
PDF99,87 kBDeclaração de conformidade en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Mais transferências