Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Porta-etiquetas 6 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
31 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL7011
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade41,20 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP21
Funções
-
Utilizável como botão de pressãoNão
-
Sistemagallery
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF601
gallery 2M Sinalizador verde/encarnado
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02
PDF452,80 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-17
PDF79,65 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF162,01 kB
Mais transferências