Tecla x4 gallery KNX, branco WXE304B
Preço
20,74 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXT304
Mecanismo gallery KNX 4 teclas
105,69 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
32 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Controlos e indicadores
-
Com indicadorNão
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade28 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Sistemagallery
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXE304B
Tecla x4 gallery KNX, branco
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MB
Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-02-18
PDF3,51 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-14
PDF127,91 kB
Mais transferências