EAN
3250610091234
Quantidade
10 Peças
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Unidade de controlo para persianas 5 produtos disponíveis -
Mecanismo para tecnologia de comunicação 3 produtos disponíveis -
Placa de suporte 1 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 12 produtos disponíveis -
Tomada de antena 6 produtos disponíveis -
Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado) 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos3
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialAlumínio
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoAnodizado
Dimensões
-
Altura81,20 mm
-
Largura223,20 mm
-
Profundidade9,90 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Utilizável na classe de proteção IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Resistência ao impactos IKIK07
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLD9300AW
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Mais transferências