The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie R.classic
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic
    • 1001204500
    EAN
    4011334506966
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic

    R.classic - tecla rotativa, preto 1001204500

    Preço
    18,75 €
    / Uni. *
    18,75 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - tecla rotativa, preto

    1001204500

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      81,40 mm
    • Largura
      81,40 mm
    • Profun­di­dade
      29 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira, Ligação com para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Sistema
      Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1001204500
    PDF
    Relatório de RoHS 1001204500
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 1001204500 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 1001204500

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 1001204500 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 1001204500

      R.classic - tecla rotativa, preto

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      368,61 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAW1031C03 - A.x/C.x - Tecla simples com visor, turf, mate
      WAW1031C03
      A.x/C.x - Tecla simples com visor, turf, mate
      Preço
      21,80 €
      / Uni. *
      21,80 €
      / Uni. *
    • 2
      WAW1031C09 - A.x/C.x - Tecla simples com visor, azure, mate
      WAW1031C09
      A.x/C.x - Tecla simples com visor, azure, mate
      Preço
      21,80 €
      / Uni. *
      21,80 €
      / Uni. *
    • 3
      WAW2000C04 - A.x/C.x - Tecla dupla, aloe, mate
      WAW2000C04
      A.x/C.x - Tecla dupla, aloe, mate
      Preço
      19,80 €
      / Uni. *
      19,80 €
      / Uni. *
    • 4
      WAW1011WG - A.x/C.x - Tecla simples com símbolo campaínha, branco brilhante
      WAW1011WG
      A.x/C.x - Tecla simples com símbolo campaínha, branco brilhante
      Preço
      3,77 €
      / Uni. *
      3,77 €
      / Uni. *
    • 5
      WAW1000BM - A.x/C.x - Tecla simples, preto mate
      WAW1000BM
      A.x/C.x - Tecla simples, preto mate
      Preço
      2,06 €
      / Uni. *
      2,06 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A