The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor P250 Energy 4P-4D 100A 70kA
HET101NR
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
Número de polos protegidos
4
-
-
Tipo de caixa
Fixo incorporado
-
Aparelho equipado com função de proteção
Sim
-
-
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"
Não
-
-
-
-
Protecção contra defeitos à terra
Não
-
-
Comando motorizado integrado
Não
-
Tensão alternada estipulada de utilização
220 / 690 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagem
Não
-
Intensidade nominal
100 A
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)
6 kA
-
icw0s4240vaciec9472
2.5 kA
-
icw0s4415vaciec9472
2.5 kA
-
icw0s4690vaciec9472
2.5 kA
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)
2.5 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
2.5 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
2.5 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
85 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
85 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
70 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
70 kA
-
ics110138vaciec609472
85 kA
-
-
-
-
Profundidade produto instalado
97 mm
-
Altura produto instalado
165 mm
-
Largura produto instalado
140 mm
-
Potência total dissipada em IN
7.2 W
-
Potência dissipada por pólo
2.4 W
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
10000
-
Nº de manobras mecânicas
40000
-
Bloqueável por cadeado
Sim
-
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
Sim
-
suitableforcenterfmounting
Não
-
suitableforfrontmounting
Não
-
Adaptado para montagem no solo
Sim
-
Secção de ligação em cabo flexível
35 / 150mm²
-
Tipo de ligação
intervalo
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados
0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
0
-
Reserva de energia (sem manutenção)
0
-
Comando motor opcional
Sim
-
-
Categoria de utilização
A
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA