Ligad. Al/Cu 1x185mm2 4P P250 HYT006H

EAN
3250613155292
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
59,50 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
  • Tipo de pólos
    4 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    12Nm
Ligação
  • Seção transversal do condutor
    50…185 mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    50…185 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    50…185 mm²
Cabo
  • Material do Cabo
    Cu / Al
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA