Cont. auxiliar AX/AL h3+ Energy • HXS120H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Disjun­tores e inter­rup­tores
  • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada
  • HXS120H

Cont. auxiliar AX/AL h3+ Energy

HXS120H

  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Cont. auxiliar AX/AL h3+ Energy HXS120H

EAN
3250613151560
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
74,63 €
/ Uni. *
74,63 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

REACH declaration HXS120H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXS120H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HXS120H | Hager Portugal

    Descarregar imagem HXS120H

  • Manual de instruções

    Imagem Operating manual International 2020-09-21 | Hager Portugal

    Operating manual International 2020-09-21

    Manual de instruções International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2020-10-02 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2020-10-02

    PDF
    1,80 MB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HTC100H - Suporte lateral p/mód. comunicação
    HTC100H
    Suporte lateral p/mód. comunicação
    Preço
    10,59 €
    / Uni. *
    10,59 €
    / Uni. *
  • 2
    HTC130H - Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1,2m
    HTC130H
    Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    33,50 €
    / Uni. *
    33,50 €
    / Uni. *
  • 3
    HTC140H - Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1,2m
    HTC140H
    Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    38,18 €
    / Uni. *
    38,18 €
    / Uni. *
  • 4
    HTC150H - Adaptador ZSI h3+ Energy 1,2m
    HTC150H
    Adaptador ZSI h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    34,33 €
    / Uni. *
    34,33 €
    / Uni. *
  • 5
    HTC310H - Mód. comunicação h3+ MODBUS
    HTC310H
    Mód. comunicação h3+ MODBUS
    Preço
    212,77 €
    / Uni. *
    212,77 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A