Motoriz. 24V DC P250 HXT040H
EAN
3250613154882
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
561,82 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCC (abreviatura)
-
Tensão de comando AC0 - 0 V
-
Tensão de comando DC24 - 24 V
Funções
-
Com função de reposição automáticaSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2024-03-08
PDF8,39 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Mais transferências