Controlador inversor automático para disjuntores HZI855
Preço
1 274,98 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor de transferência automática 13 produtos disponíveis -
Adaptador para comunicação 2 produtos disponíveis -
Resistências terminais MODBUS 1 produtos disponíveis -
Operador de motor 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
21 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 415 V
Arquitetura
-
ComunicaçãoMODBUS
Conexão
-
Saída de secção transversal com condutor rígido1,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de saída com condutor flexível1,5 - 2,5 mm²
-
Tipo de conetorRS485
-
Tipo de ligação de entrada busTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação da entradaTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação de saídaTerminal de parafuso
Equipamento
-
Número de saídas6
-
Número de entradas6
-
Tipo de visorLCD
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-30 - 70 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Potência
-
Potência consumida10 W
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP65
Instalação, montagem
-
MontagemPorta
-
Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxiliar0,6 - 5 Nm
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Medição elétrica detalhada, Estado de ligar/desligar, Fonte de alimentação, Cenas
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU)
-
Volume de dados diário estimado100 KB - 1 MB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HZI855
Controlador inversor automático para disjuntores
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções - PT
HZI855
PDF9,43 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação pt-PT 2024-04-08
PDF2,65 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências