Motor 230-240V AC P250 de referência: HXT042H. Compatível com encravamento mecânico ou por cabo, comando externo através de contacto impulsional NA/NF ou comando manual através de manipulo de emergência.
EAN
3250613154929
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Motor 230-240V AC P250 HXT042H
Preço
592,04 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Controlador para o inversor de transferência automática 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 111 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão de comando AC230 - 240 V
-
Tensão de comando DC0 - 0 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
Com função de reposição automáticaSim
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HXT042H
Motorização 230-240V AC P250
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Manuais
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Mais transferências