Motoriz. c/chave 24-48V DC P630 HXW040HK
EAN
3250613200824
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
987,46 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
63 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCC (abreviatura)
-
Tensão de comando AC0 - 0 V
-
Tensão de comando DC24 - 48 V
Funções
-
Com função de reposição automáticaSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HXW040HK
Motoriz. c/chave 24-48V DC P630
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2025-01-21
PDF12,74 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Mais transferências