Disjuntor P630 TM 3P-3D 250A 40kA HNW250DR
EAN
3250613244507
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 125,15 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 6 produtos disponíveis -
Bloqueio das funções de bloqueio 7 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal250 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-240 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-270 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-270 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-240 kA
-
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947293,30 A
-
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947288,20 A
-
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947283,10 A
-
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947277,80 A
-
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947272,50 A
-
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947267,10 A
-
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947261,50 A
-
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947255,80 A
-
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947244,10 A
-
Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947238 A
-
Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947231,70 A
-
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947225,30 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
ReléTM A/A
Potência
-
Potência total dissipada em IN71,4 W
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Cabo
-
Material do caboCobre
Compatibilidade
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Dimensões
-
Altura260 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade150 mm
-
Barra condutora a jusante: largura, altura, diâmetro do parafuso (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Barra condutora de corrente superior: largura, altura, diâmetro do parafuso (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal18 - 18 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior18 - 18 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior18 - 18 Nm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HNW250DR
Disjuntor P630 TM 3P-3D 250A 40kA
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Mais transferências