Base ext. 3P P630 • HYW200H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Disjun­tores e inter­rup­tores
  • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada
  • HYW200H
Pesquisa actual
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
produtosMostrar

Os nossos produtos mais vistos

5
1
HYW012H - Prolong. Inclinados 4P (400A) P630
HYW012H
Prolong. Inclinados 4P (400A) P630
Preço
81,46 €
/ Uni. *
81,46 €
/ Uni. *
2
HXF030H - Comando rotativo directo h1600
HXF030H
Comando rotativo directo h1600
Preço
109,63 €
/ Uni. *
109,63 €
/ Uni. *
3
HYW013H - Prolong. direitos 3P/4P (630A) P630
HYW013H
Prolong. direitos 3P/4P (630A) P630
Preço
85,37 €
/ Uni. *
85,37 €
/ Uni. *
4
HYE007H - Ligad. Al/Cu 4x240mm2 3P (800A) h1000
HYE007H
Ligad. Al/Cu 4x240mm2 3P (800A) h1000
Preço
179,22 €
/ Uni. *
179,22 €
/ Uni. *
5
HXW913H - Prol. eixo 320mm p/disj. P630
HXW913H
Prol. eixo 320mm p/disj. P630
Preço
45,05 €
/ Uni. *
45,05 €
/ Uni. *

Base ext. 3P P630

HYW200H

  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Base ext. 3P P630 HYW200H

EAN
3250613201142
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
319,08 €
/ Uni. *
319,08 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    630 A
Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    3P
Insta­lação / montagem
  • Adequado para montagem em barra­mento
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim

Certificações e documentos

REACH declaration HYW200H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYW200H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HYW200H | Hager Portugal

    Descarregar imagem HYW200H

  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2024-04-25 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2024-04-25

    PDF
    16,55 MB
  • Manual

    Imagem Handbook International 26-08-2024 | Hager Portugal

    Handbook International 26-08-2024

    Manual International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HTC100H - Suporte lateral p/mód. comunicação
    HTC100H
    Suporte lateral p/mód. comunicação
    Preço
    10,59 €
    / Uni. *
    10,59 €
    / Uni. *
  • 2
    HTC130H - Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1,2m
    HTC130H
    Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    33,50 €
    / Uni. *
    33,50 €
    / Uni. *
  • 3
    HTC140H - Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1,2m
    HTC140H
    Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    38,18 €
    / Uni. *
    38,18 €
    / Uni. *
  • 4
    HTC150H - Adaptador ZSI h3+ Energy 1,2m
    HTC150H
    Adaptador ZSI h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    34,33 €
    / Uni. *
    34,33 €
    / Uni. *
  • 5
    HTC310H - Mód. comunicação h3+ MODBUS
    HTC310H
    Mód. comunicação h3+ MODBUS
    Preço
    212,77 €
    / Uni. *
    212,77 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A