The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Disjun­tores e inter­rup­tores
    • Aces­só­rios para apare­lhos de caixa moldada
    • HXA002H
    EAN
    3250613346324
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Aces­só­rios para apare­lhos de caixa moldada

    Bobina de emissão 48V DC x160/P630 HXA002H

    Preço
    66,73 €
    / Uni. *
    66,73 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bobina de emissão 48V DC x160/P630

    HXA002H

    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Potência
    • Consumo à chamada
      1,44 VA
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP4X
    Tensão
    • Tensão de comando AC
      0 - 0 V
    • Tensão de comando DC
      48 - 48 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      0 - 0 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento em DC
      48 - 48 V

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HXA002H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HXA002H

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HXA002H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HXA002H

      Bobina de emissão 48V DC x160/P630

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06) | Hager Portugal

      Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

      Manual de instalação International 2017-06-20

      PDF
      6,65 MB
    • Manual

      Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Catalogue

      Imagem Catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager Portugal

      Catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HWY210H - Adaptador para ecrã HTD210H
      HWY210H
      Adaptador para ecrã HTD210H
      Preço
      36,33 €
      / Uni. *
      36,33 €
      / Uni. *
    • 2
      HWY002H - Prolong. espaçadores 4P HW1/PW1600
      HWY002H
      Prolong. espaçadores 4P HW1/PW1600
      Preço
      438,98 €
      / Uni. *
      438,98 €
      / Uni. *
    • 3
      HYB021H - Cobre bornes direitos 3P x250
      HYB021H
      Cobre bornes direitos 3P x250
    • 4
      HYB011H - Prolong. inclinados 3P P250
      HYB011H
      Prolong. inclinados 3P P250
      Preço
      28,35 €
      / Uni. *
      28,35 €
      / Uni. *
    • 5
      HYD032H - Prolong. post. 4P (400A) P630
      HYD032H
      Prolong. post. 4P (400A) P630
      Preço
      107,16 €
      / Uni. *
      107,16 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A