Motorização 24-48V DC P630 HXW040H
Preço
862,66 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Controlador para o inversor de transferência automática 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
63 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
-
Tensão de comando AC0 - 0 V
-
Tensão de comando DC24 - 48 V
Funções
-
Com função de reposição automáticaSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HXW040H
Motorização 24-48V DC P630
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2025-01-21
PDF12,74 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Mais transferências