Disjuntor P630 LSnI 4P-4D 250A 50kA HMW251GR
EAN
3250613244309
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 631,31 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A para aparelho compacto 2 produtos disponíveis -
Bloqueio das funções de bloqueio 7 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos de dados auxiliares 1 produtos disponíveis -
Funções de ligação 4 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal250 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 415 V AC IEC60947-250 kA
-
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 230 V IEC60947-210 kA
-
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 400 V IEC60947-210 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-250 kA
-
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947250 A
-
Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraEsquerda
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Modo de configuração
-
Ajuste do mostrador atual Ir190 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração122,85 - 2500,0 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal18 - 18 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
ReléLSNI
Potência
-
Potência total dissipada em IN36,8 W
-
Potência dissipada por polo12,3 W
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTerminal
Cabo
-
Material do caboCobre
Dimensões
-
Altura260 mm
-
Largura185 mm
-
Profundidade150 mm
Comandos e sinalizadores
-
Comando motorizado integradoNão
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Alimentação
-
Posição da fonte de alimentaçãoBidirecional
Proteção elétrica
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)5 s
-
Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)100 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HMW251GR
Disjuntor P630 LSnI 4P-4D 250A 50kA
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-01-25
PDF683,20 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Mais transferências