Jogo 2 ligad. em L p/base ext. P630 • HYW328H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado no seguinte país: Estados Unidos.
×
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
              • Veja todas as categorias
              • Caixas e armários de distribuição
                • Caixas de distribuição residencial até 63A
                  • Caixas golf
                  • Caixas volta
                  • Caixas cosmos
                  • Caixas mini gamma
                  • Caixas gamma
                  • Sistema de calha gamma
                  • Caixas estanques vector
                  • Terminais e acessórios
                • Caixas e armários de distribuição até 160A
                  • Caixas vega
                  • Armários vega D
                  • Armários FWU
                  • Armários FWB
                • Armários de distribuição secundária até 800A
                  • Armários de parede
                  • orion+
                  • Armários independentes
                  • quadro 5
                  • quadro - sistemas de distribuição de energia
                  • quadro - equipamento de distribuição de energia
                  • Kits univers e acessórios
                  • Unidade de montagem universo e acessórios
                • Armário de distribuição principal até 4000A
                  • quadro evo - armários e acessórios
                  • quadro evo - equipamento de distribuição de energia
                  • quadro evo - sistemas de distribuição de energia
                • Ligação
                  • Blocos de Junção e Distribuidores
                  • Blocos de terminais e acessórios
                  • Terminais ligação rápida e acessórios
                  • Terminais a parafuso e acessórios
                  • Blocos de terminais, tecnologia de encaixe e acessórios
                  • Estribos de ligação
                  • Blocos de distribuição
                  • Barramentos
              • Armários de Automação
                • orion.tech
                  • orion.tech
                • veneza
                  • Veneza
              • Interruptores e aparelhos de proteção
                • Proteção por Fusíveis
                  • Seccionadores porta-fusíveis NH e acessórios
                  • Interruptores seccionadores fusíveis NH e acessórios
                  • Fusíveis de facas NH e acessórios
                  • Corta-circuitos porta fusíveis e fusíveis cilíndricos
                • Disjuntores e interruptores
                  • Disjuntores de caixa moldada
                  • Acessórios para disjuntores de caixa moldada
                  • Interruptores de caixa moldada
                • Relés de corrente residual e disjuntores motores
                  • Relés de corrente residual e acessórios
                  • Disjuntores motores e acessórios
                • Interruptores de corte em carga
                  • Interruptores
                  • Interruptores seccionadores fusíveis
                  • Inversores
                  • Inversores motorizados automáticos até 1600 A
                  • Acessórios para interruptores
                  • Acessórios para inversores
                • Contactores industriais
                  • Acessórios para Contactores industriais
                  • Contactores industriais
                  • Contactores para iluminação
                  • Relés térmicos
              • Aparelhos modulares
                • Proteção
                  • Disjuntores modulares (unipolares e multipolares)
                  • Interruptor diferencial
                  • Interruptores diferenciais com rearme
                  • Disjuntores diferenciais
                  • Blocos diferenciais para disjuntores
                  • Dispositivo de proteção contra sobretensões (SPD)
                • Potência, comando e sinalização
                  • Interruptores, botões de pressão e sinalizadores LED
                  • Campainhas e besouros
                  • Telerruptores e acessórios
                  • Contactores, relés de comando e de controlo
                  • Transformadores modulares e iluminação extraível
                  • Variadores modulares para iluminação variável
                  • Relés temporizados e automáticos de escada
                  • Interruptores e programadores horários
                  • Interruptores crepusculares e acessórios
                  • Comutadores de cames
                  • Interruptores modulares
                  • Contactores de potência
                • Medição e qualidade da energia
                  • Centrais de medida
                  • Analisadores de rede e acessórios
                  • Transformadores de intensidade e acessórios
                  • Voltímetros, amperímetros e contador de horas
                  • Relés de controlo e relés temporizados
              • Mobilidade eléctrica
                • Postos de carregamento
                  • Posto de carregamento witty one
                  • Posto de carregamento witty start
                  • Posto de carregamento witty solar
                  • Posto de carregamento witty share
                  • posto de carregamento witty park
                • Peças de substituição, acessórios e cabos
                  • Acessórios e cabos de carregamento
                  • Peças de substituição para postos de carregamento
                • Gestão de carregamentos de Veículos Elétricos
                  • Gestão carregamentos VE com comunicação
                  • Gestão carregamentos VE sem comunicação
              • Gestão e monitorização de energia
                • Gestão de carregamentos de Veículos Elétricos
                  • Gestão carregamentos VE com comunicação
                  • Gestão carregamentos VE sem comunicação
                • Sistema de gestão de energia flow
                  • Witty solar
                  • flow - Controlador de Gestão de Energia e acessórios
                  • Peças de substituição e acessórios
                • Sistema de monitorização de energia - agardio
                  • Servidores agardio
                  • Eco-sistema agardio: medição de energia
                  • Acessórios agardio
                • Relés de controlo, voltímetros e amperímetros
                  • Relés de controlo
                  • Transformadores de intensidade e acessórios
                  • Contador de horas, voltímetros e amperímetros
                  • Contadores e centrais de medida
                • Gestão de aquecimento
                  • Aquecimento a àgua quente
              • Calhas Técnicas
                • Molduras e rodapés
                  • Sistema de Molduras
                  • Suportes de aparelhagem para ATA
                  • Sistema de Rodapés
                  • Suportes de aparelhagem para SL
                  • Acessórios para SL
                  • Sistema de Moldura em Ângulo
                • Sistema de calhas de distribuição
                  • Calhas de Distribuição - LF
                  • Calhas de Distribuição e Instalação - LFF
                  • Calhas de Distribuição - FB
                • Sistema de calhas de instalação
                  • Encaixe directo 45mm
                  • Aparelhagem universal e modular 45mm
                  • Suportes aparelhagem para tampas de 80mm
                  • Acessórios
                • Instalação de aparelhagens
                  • Aparelhagens universais
                  • Aparelhagem gallery
                • Soluções para escritórios
                  • Blocos de secretária
                  • Blocos de secretária encastrados
                  • Blocos Easybloc
                • Colunas e mini-colunas.
                  • Colunas em alumínio
                  • Mini-colunas em alumínio
                • Sistema de caixas de chão
                  • Calhas e caixas de chão
                  • Caixas de chão e tampas de encastrar
                  • Aparelhagem nas caixas de chão
                  • Passagem pelo chão
                • Sistema de calhas de cablagem
                  • Calhas de cablagem em PVC
                  • Calhas de cablagem sem halogéneo
                  • Calhas de cablagem flexíveis
                  • Acessórios e ferramentas
                  • Perfis de acabamento
              • Aparelhagem Mural
                • lumina soul
                  • lumina soul - Quadros
                  • lumina soul - tomada
                  • lumina soul - Comandos de iluminação
                  • lumina soul - variadores
                  • lumina soul - comando de estores
                  • lumina soul - telecomunicações
                  • lumina soul - Acessórios
                • lumina intense
                  • lumina intense - Quadros
                  • lumina intense - tomada
                  • lumina intense - Comandos de iluminação
                  • lumina intense - variadores
                  • Lumina intense - comando de estores
                  • lumina intense - telecomunicações
                  • lumina intense - hotel
                  • lumina intense - Acessórios
                • gallery
                  • gallery - mecanismos
                  • gallery - teclas
                  • gallery - quadros
                  • gallery - suportes e caixas de superfície
                  • gallery - comandos eletrónicos
                  • gallery - acessórios
                • Berker S.1
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker S.1
                  • Tomadas - Berker S.1
                  • Comandos de iluminação - Berker S.1
                  • Variadores - Berker S.1
                  • Detetores de movimento - Berker S.1
                  • Comando de estores - Berker S.1
                  • Regulação AVAC - Berker S.1
                  • Tecnologia de comunicação - Berker S.1
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker S.1
                  • Aplicação para hotelaria - Berker S.1
                  • Aplicação hospitalar - Berker S.1
                  • Instalação barrier-free - Berker S.1
                  • Acessórios - Berker S.1
                  • Produtos monobloco - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Quadros - Berker B.3
                  • Tomadas - Berker B.3
                  • Comandos de iluminação - Berker B.3
                  • Variadores - Berker B.3
                  • Detetores de movimento - Berker B.3
                  • Comando de estores - Berker B.3
                  • Regulação AVAC - Berker B.3
                  • Tecnologia de comunicação - Berker B.3
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker B.3
                  • Aplicação para hotelaria - Berker B.3
                  • Instalação barrier-free - Berker B.3
                  • Acessórios - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Quadros - Berker B.7
                  • Tomadas - Berker B.7
                  • Comandos de iluminação - Berker B.7
                  • Variadores - Berker B.7
                  • Detetores de movimento - Berker B.7
                  • Comando de estores - Berker B.7
                  • Regulação AVAC - Berker B.7
                  • Tecnologia de comunicação - Berker B.7
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker B.7
                  • Aplicação para hotelaria - Berker B.7
                  • Instalação barrier-free - Berker B.7
                  • Acessórios - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker Q.1
                  • Tomadas - Berker Q.1
                  • Comandos de iluminação - Berker Q.1
                  • Variadores - Berker Q.1
                  • Detetores de movimento - Berker Q.1
                  • Comando de estores - Berker Q.1
                  • Regulação AVAC - Berker Q.1
                  • Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker Q.1
                  • Aplicação para hotelaria - Berker Q.1
                  • Aplicação hospitalar - Berker Q.1
                  • Instalação barrier-free - Berker Q.1
                  • Acessórios - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker Q.3
                  • Tomadas - Berker Q.3
                  • Comandos de iluminação - Berker Q.3
                  • Variadores - Berker Q.3
                  • Detetores de movimento - Berker Q.3
                  • Comando de estores - Berker Q.3
                  • Regulação AVAC - Berker Q.3
                  • Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker Q.3
                  • Aplicação para hotelaria - Berker Q.3
                  • Aplicação hospitalar - Berker Q.3
                  • Instalação barrier-free - Berker Q.3
                  • Acessórios - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Quadros - Berker Q.7
                  • Tomadas - Berker Q.7
                  • Comandos de iluminação - Berker Q.7
                  • Variadores - Berker Q.7
                  • Detetores de movimento - Berker Q.7
                  • Comando de estores - Berker Q.7
                  • Regulação AVAC - Berker Q.7
                  • Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker Q.7
                  • Aplicação para hotelaria - Berker Q.7
                  • Instalação barrier-free - Berker Q.7
                  • Acessórios - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker K.1
                  • Tomadas - Berker K.1
                  • Comandos de iluminação - Berker K.1
                  • Variadores - Berker K.1
                  • Detetores de movimento - Berker K.1
                  • Comando de estores - Berker K.1
                  • Regulação AVAC - Berker K.1
                  • Tecnologia de comunicação - Berker K.1
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker K.1
                  • Aplicação para hotelaria - Berker K.1
                  • Aplicação hospitalar - Berker K.1
                  • Instalação barrier-free - Berker K.1
                  • Acessórios - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Quadros e caixas de montagem à superfície - Berker K.5
                  • Tomadas - Berker K.5
                  • Comandos de iluminação - Berker K.5
                  • Variadores - Berker K.5
                  • Detetores de movimento - Berker K.5
                  • Comando de estores - Berker K.5
                  • Regulação AVAC - Berker K.5
                  • Tecnologia de comunicação - Berker K.5
                  • Sistemas de proteção e segurança - Berker K.5
                  • Aplicação para hotelaria - Berker K.5
                  • Instalação barrier-free - Berker K.5
                  • Acessórios - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Quadros - Berker R.1
                  • Tomadas - Berker R.1
                  • Comandos de iluminação - Berker R.1
                  • Variadores - Berker R.1
                  • Detetores de movimento - Berker R.1
                  • Comando de estores - Berker R.1
                  • Regulação AVAC - Berker R.1
                  • Tecnologia de comunicação - Berker R.1
                  • Aplicação para hotelaria - Berker R.1
                  • Instalação barrier-free - Berker R.1
                  • Acessórios - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Quadros e caixas de superfície - Berker R.3
                  • Tomadas - Berker R. 3
                  • Comandos de iluminação - Berker R.3
                  • Variadores - Berker R.3
                  • Detetores de movimento - Berker R.3
                  • Comando de estores - Berker R.3
                  • Regulação AVAC - Berker R.3
                  • Tecnologia de comunicação - Berker R.3
                  • Aplicação para hotelaria - Berker R.3
                  • Instalação barrier-free - Berker R.3
                  • Acessórios - Berker R.3
                • Berker R.8
                  • Quadros e caixas para montagem encastrada - Berker R.8
                  • Tomadas - Berker R.8
                  • Comandos de iluminação - Berker R.8
                  • Variadores - Berker R.8
                  • Detetores de movimento - Berker R.8
                  • Comando de estores - Berker R.8
                  • Regulação AVAC - Berker R.8
                  • Tecnologia de comunicação - Berker R.8
                  • Aplicação para hotelaria - Berker R.8
                  • Instalação barrier-free - Berker R.8
                • Berker série R.classic
                  • Quadros - Berker série R.classic
                  • Tomadas - Berker série R.classic
                  • Comandos de iluminação - Berker série R.classic
                  • Reóstato - Berker série R.classic
                  • Detetores de movimento - Berker série R.classic
                  • Comando de estores - Berker série R.classic
                  • Regulação AVAC - Berker série R.classic
                  • Tecnologia de comunicação - Berker série R.classic
                  • Aplicação para hotelaria - Berker série R.classic
                  • Acessórios - Berker série R.classic
                • Berker série 1930
                  • Quadros e caixas montadas à superfície - Berker série 1930
                  • Tomadas - Berker série 1930
                  • Comandos de iluminação - Berker série 1930
                  • Variadores - Berker série 1930
                  • Detetores de movimento - Berker série 1930
                  • Comando de estores - Berker série 1930
                  • Regulação AVAC - Berker série 1930
                  • Tecnologia de comunicação - Berker série 1930
                  • Aplicação para hotelaria - Berker série 1930
                  • Acessórios - Berker série 1930
                • Berker série Glas
                  • Molduras - Vidro da série Berker
                  • Tomadas - Vidro da série Berker
                  • Comandos de iluminação - Berker série Glas
                  • Dimmers - Vidro da série Berker
                  • Comando de estores - Berker série Glas
                  • Tecnologia de comunicação - Berker série Glas
                  • Aplicação para hotelaria - Berker série Glas
                  • Acessórios - Berker série Glas
                • Berker TS
                  • Placas centrais e botões - Berker TS
                  • Acessórios - Berker TS
                • Berker Integro
                  • Quadros e caixas montadas à superfície - Berker Integro
                  • Tomadas - Berker Integro
                  • Tomada de 12 V - Berker Integro
                  • Comandos de iluminação - Berker Integro
                  • Comando de estores - Berker Integro
                  • Tecnologia de comunicação - Berker Integro
                  • Acessórios - Berker Integro
                • Sistemas de ligação
                  • Caixas de ligação
                  • Fichas e tomadas CEE
                  • Tomadas equipotenciais
                  • Acessórios para sistemas de ligação
                • berker integro e encastrada IP44
                  • berker integro e encastrada IP44
                • cubyko
                  • cubyko - associável
                  • cubyko - montagem de superfície completa
                  • cubyko - montagem encastrada completa
              • Soluções KNX para edifícios inteligentes
                • Produtos de base KNX
                  • Fonte de alimentação KNX
                  • Interfaces KNX
                • Sensores e aparelhagem mural KNX
                  • Botões de pressão KNX
                  • Berker B.IQ
                  • Berker Touch Sensor
                  • Berker TS Sensor
                  • Aparelhagem mural estanque IP55 KNX
                  • aparelhagem 45x45mm KNX
                  • Termóstatos KNX
                  • Detetores de movimento e presença
                  • Estações meteorológicas KNX
                  • Entradas binárias KNX
                  • Programadores horários KNX
                  • Medição de energia
                • Atuadores KNX
                  • Atuadores binários KNX
                  • Atuadores para iluminação variável KNX
                  • Atuadores DALI
                  • Atuadores para estores/persianas KNX
                  • Atuadores para controlo de temperatura KNX
                • Soluções RF KNX
                  • KNX RF - quicklink e berker.net
                  • EnOcean
                • domovea
                  • domovea
                • Acessórios - sistemas KNX
                  • Acessórios - sistemas KNX
              • Detetores de movimento e presença
                • Detectores interiores e exteriores
                  • Detectores de parede
                  • Detectores de teto
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            Conta
            • Catálogo
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
            • Disjun­tores e inter­rup­tores
            • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada
            • HYW328H
            HYW328H - Jogo 2 ligad. em L p/base ext. P630
            HYW328H - Jogo 2 ligad. em L p/base ext. P630

            Jogo 2 ligad. em L p/base ext. P630

            HYW328H

            HYW328H - Jogo 2 ligad. em L p/base ext. P630
            HYW328H - Jogo 2 ligad. em L p/base ext. P630
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

            Jogo 2 ligad. em L p/base ext. P630 HYW328H

            EAN
            3250613201210
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            04
            Preço
            37,39 €
            / Uni. *
            37,39 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Características técnicas

            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              630 A
            Arqui­te­tura
            • Número de polos
              1

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            REACH declaration HYW328H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HYW328H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem HYW328H | Hager Portugal

              Descarregar imagem HYW328H

            • Manual de instruções

              Imagem Manual de instruções International 2024-04-25 | Hager Portugal

              Manual de instruções International 2024-04-25

              PDF
              16,55 MB
            • Manual

              Imagem Handbook International 26-08-2024 | Hager Portugal

              Handbook International 26-08-2024

              Manual International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              HTC100H - Suporte lateral p/mód. comunicação
              HTC100H
              Suporte lateral p/mód. comunicação
              Preço
              10,59 €
              / Uni. *
              10,59 €
              / Uni. *
            • 2
              HTC130H - Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1,2m
              HTC130H
              Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1, 2m
              Preço
              33,50 €
              / Uni. *
              33,50 €
              / Uni. *
            • 3
              HTC140H - Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1,2m
              HTC140H
              Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1, 2m
              Preço
              38,18 €
              / Uni. *
              38,18 €
              / Uni. *
            • 4
              HTC150H - Adaptador ZSI h3+ Energy 1,2m
              HTC150H
              Adaptador ZSI h3+ Energy 1, 2m
              Preço
              34,33 €
              / Uni. *
              34,33 €
              / Uni. *
            • 5
              HTC310H - Mód. comunicação h3+ MODBUS
              HTC310H
              Mód. comunicação h3+ MODBUS
              Preço
              212,77 €
              / Uni. *
              212,77 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A