Prol. eixo 500mm p/disj. P630 HXW915H

EAN
3250613160265
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
55,55 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Comprimento
    500 mm
  • Largura do perfil
    14 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA