Bob. p/emissão 24V DC x160/P630 HXA001H
EAN
3250613346317
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
63,33 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Adaptador de cabos auxiliares 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Potência
-
Consumo à chamada0,72 VA
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Tensão
-
Tensão de comando AC0 - 0 V
-
Tensão de comando DC24 - 24 V
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Mais transferências