Prol. eixo 320mm p/disj. P630 HXW913H

EAN
3250613160234
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
46,68 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Comprimento
    320 mm
  • Largura do perfil
    14 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA