Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 50kA HMW400NR
Preço
2 079,36 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Adaptador de cabos de dados auxiliares 9 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 7 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Acessórios elétricos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN400 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)50 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 415V (EN 60947-2)50 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)12 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 220 V AC de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 240 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 380 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 415 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 690 V AC de acordo com a norma IEC 60947-212 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947396 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947360 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
Unidade de disparoENERGY
Potência
-
Perda de potência na entrada IN57,8 W
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal18 - 18 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Cabo
-
Material do caboCobre
Compatibilidade
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Informação básica, Medição elétrica, Medição elétrica detalhada, Diagnósticos gerais, Diagnóstico de rede, Modo operacional, Diagnóstico de software
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU)
-
Volume de dados diário estimado< 1 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoSim
Dimensões
-
Altura260 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade150 mm
Modo de configuração
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração218,4 - 4000,0 A
Proteção elétrica
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HMW400NR
Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 50kA
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-10-09
PDF2,77 MB -
STEP files
CAD file for MCCB 630A 3P
STEP files International 2026-04-15
STP921,20 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Mais transferências