Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1,2m HTC140H
EAN
3250613346942
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
39,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
HTG911H
Fonte de alimentação 24V DC - 2,5A
238,00 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Cabo
-
Comprimento do cabo1,20 m
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12
PDF1,67 MB
Mais transferências