Disjuntor P250 Energy 3P-3D 250A 85kA HST250NR
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 8 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 5 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 7 product.page.accessories.products-available -
Tampa de terminais 6 product.page.accessories.products-available -
Adaptador de cabos auxiliares 2 product.page.accessories.products-available -
Acessórios elétricos para componentes de baixa tensão 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Corrente nominal IN250 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 415V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)6 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 220 V AC de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 240 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 380 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 415 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 690 V AC de acordo com a norma IEC 60947-26 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947238,30 A
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
-
Unidade de disparoENERGY
-
Perda de potência na entrada IN45 W
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
-
BloqueávelSim
-
Material do caboCobre, Alumínio
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
-
Altura165 mm
-
Largura105 mm
-
Profundidade97 mm
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração150 - 2500 A
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HST250NR
Disjuntor P250 Energy 3P-3D 250A 85kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-10-24
PDF2,93 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalação International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Software
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP files International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Manuais
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF461,97 kBDeclaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB