Cmd. rotativo directo P250 • HXT030H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Disjun­tores e inter­rup­tores
  • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada
  • HXT030H

Cmd. rotativo directo P250

HXT030H

  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Cmd. rotativo directo P250 HXT030H

EAN
3250613152833
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
55,67 €
/ Uni. *
55,67 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Compa­ti­bi­li­dade
  • Adequado para Disjun­tores Compactos
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim

Certificações e documentos

REACH declaration HXT030H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXT030H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HXT030H | Hager Portugal

    Descarregar imagem HXT030H

  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2024-10-01 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2024-10-01

    PDF
    5,04 MB
  • Manual

    Imagem Handbook International 26-08-2024 | Hager Portugal

    Handbook International 26-08-2024

    Manual International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HTC100H - Suporte lateral p/mód. comunicação
    HTC100H
    Suporte lateral p/mód. comunicação
    Preço
    10,59 €
    / Uni. *
    10,59 €
    / Uni. *
  • 2
    HTC130H - Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1,2m
    HTC130H
    Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    33,50 €
    / Uni. *
    33,50 €
    / Uni. *
  • 3
    HTC140H - Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1,2m
    HTC140H
    Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    38,18 €
    / Uni. *
    38,18 €
    / Uni. *
  • 4
    HTC150H - Adaptador ZSI h3+ Energy 1,2m
    HTC150H
    Adaptador ZSI h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    34,33 €
    / Uni. *
    34,33 €
    / Uni. *
  • 5
    HTC310H - Mód. comunicação h3+ MODBUS
    HTC310H
    Mód. comunicação h3+ MODBUS
    Preço
    212,77 €
    / Uni. *
    212,77 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A