Ecrã externo h3+/hw+ Energy • HTD210H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Disjun­tores e inter­rup­tores
  • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada
  • HTD210H
Pesquisa actual
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
produtosMostrar

Os nossos produtos mais vistos

2
1
HTD210H - Ecrã externo h3+/hw+ Energy
HTD210H
Ecrã externo h3+/hw+ Energy
Preço
199,20 €
/ Uni. *
199,20 €
/ Uni. *
2
HYE026H - Cobre bornes post. 4P h1000
HYE026H
Cobre bornes post. 4P h1000
Preço
88,26 €
/ Uni. *
88,26 €
/ Uni. *

Ecrã externo h3+/hw+ Energy

HTD210H

  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Ecrã externo h3+/hw+ Energy HTD210H

EAN
3250613111519
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
199,20 €
/ Uni. *
199,20 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
HTC330H
HTC330H
Adaptador CIP h3+ Energy 0,5m
33,36 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
HTC340H
HTC340H
Adaptador CIP h3+ Energy 1,5m
45,99 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
HTC350H
HTC350H
Adaptador CIP h3+ Energy 3m
49,98 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
HTC360H
HTC360H
Adaptador CIP h3+ Energy 5m
66,92 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
HTC370H
HTC370H
Adaptador CIP h3+ Energy 10m
100,01 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Complete seu sistema

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    97 mm
  • Largura
    97 mm
  • Profun­di­dade
    46 mm
Tensão
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CC (abre­vi­a­tura)

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

REACH declaration HTD210H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HTD210H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HTD210H | Hager Portugal

    Descarregar imagem HTD210H

  • Manual de instruções

    Imagem Operating manual International 2020-09-21 | Hager Portugal

    Operating manual International 2020-09-21

    Manual de instruções International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12 | Hager Portugal

    Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12

    PDF
    1,67 MB
  • Manual

    Imagem User manual | Hager Portugal

    User manual

    h3+/hw+ Panel display HTD210H

    PDF
    6,86 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-02-03

    PDF
    726,58 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HTC100H - Suporte lateral p/mód. comunicação
    HTC100H
    Suporte lateral p/mód. comunicação
    Preço
    10,59 €
    / Uni. *
    10,59 €
    / Uni. *
  • 2
    HTC130H - Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1,2m
    HTC130H
    Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    33,50 €
    / Uni. *
    33,50 €
    / Uni. *
  • 3
    HTC140H - Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1,2m
    HTC140H
    Adaptador CIP 24V DC h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    38,18 €
    / Uni. *
    38,18 €
    / Uni. *
  • 4
    HTC150H - Adaptador ZSI h3+ Energy 1,2m
    HTC150H
    Adaptador ZSI h3+ Energy 1, 2m
    Preço
    34,33 €
    / Uni. *
    34,33 €
    / Uni. *
  • 5
    HTC310H - Mód. comunicação h3+ MODBUS
    HTC310H
    Mód. comunicação h3+ MODBUS
    Preço
    212,77 €
    / Uni. *
    212,77 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A