Disjuntor PW1600 Energy 3P-3D 630A 70kA HEQ630NR
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 5 produtos disponíveis -
Acessórios elétricos para componentes de baixa tensão 4 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis -
Módulo de comunicação MODBUS 2 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Posição do interruptor dos auxiliares 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Corrente nominal IN630 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a. 415V (EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)30 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 220 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 240 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 380 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 415 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 690 V AC de acordo com a norma IEC 60947-230 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8 kV
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
-
Unidade de disparoSentinel Energy LSIG
-
Perda de potência na entrada IN13,4 W
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
-
N.º de manobras mecânicas20000
-
Binário de aperto nominal50-50 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
BloqueávelSim
-
Material do caboCobre, Alumínio
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
-
Altura330 mm
-
Largura210 mm
-
Profundidade198 mm
-
Tipo de ligaçãoLigação por parafuso
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HEQ630NR
Disjuntor PW1600 Energy 3P-3D 630A 70kA
PDF -
Manual de instalação
Installation manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Guia do utilizador
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,52 MB
User manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF11,76 MB -
Declaração de conformidade
Declaración de conformidad de radiofrecuencias
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29
PDF135,25 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF265,25 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF415,30 kB