Adaptador Ronis p/disj. PW1600 HXH888H
Preço
59,07 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
73 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HXH888H
Adaptador Ronis p/disj. PW1600
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-05-28
PDF17,30 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Mais transferências