Cmd. rotativo PW1600 sentinel Energy HXH037H
EAN
3250613152598
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
150,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Veio de acionamento do disjuntor de potência 1 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 2 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
20 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Compatibilidade
-
Adequado para Disjuntores CompactosSim
-
Adequado para interruptorNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HXH037H
Cmd. rotativo PW1600 sentinel Energy
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-05-28
PDF17,30 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Mais transferências