The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Disjun­tores e inter­rup­tores
    • Aces­só­rios para apare­lhos de caixa moldada
    • HYH957H
    EAN
    3250610000861
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Aces­só­rios para apare­lhos de caixa moldada

    Bloco de lig. (TB) PW1600 sentinel HYH957H

    Preço
    25,47 €
    / Uni. *
    25,47 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bloco de lig. (TB) PW1600 sentinel

    HYH957H

    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-11-25
    PDF
    216,26 kB
    REACH declaration HYH957H
    PDF
    Relatório de RoHS HYH957H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HYH957H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HYH957H

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HYH957H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HYH957H

      Bloco de lig. (TB) PW1600 sentinel

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-07-02 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-07-02

      PDF
      5,46 MB
    • Manual

      Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

      Technical catalogue

      h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A

      PDF
      37,95 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HTC320H - Módulo de comunicação h3+ Modbus RTU c/contactos
      HTC320H
      Módulo de comunicação h3+ Modbus RTU c/contactos
      Preço
      267,06 €
      / Uni. *
      267,06 €
      / Uni. *
    • 2
      HTG474H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 5m
      HTG474H
      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 5m
      Preço
      54,97 €
      / Uni. *
      54,97 €
      / Uni. *
    • 3
      HTG484H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 5m
      HTG484H
      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 5m
      Preço
      49,37 €
      / Uni. *
      49,37 €
      / Uni. *
    • 4
      HTC330H - Adaptador CIP h3+ Energy 0,5m
      HTC330H
      Adaptador CIP h3+ Energy 0, 5m
      Preço
      36,42 €
      / Uni. *
      36,42 €
      / Uni. *
    • 5
      HTG480H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 0,2m
      HTG480H
      Cabo MODBUS RJ45-RJ45 0, 2m
      Preço
      33,97 €
      / Uni. *
      33,97 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A