The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Disjun­tores e inter­rup­tores
    • Aces­só­rios para apare­lhos de caixa moldada
    • HYC353H
    EAN
    3250613121501
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Aces­só­rios para apare­lhos de caixa moldada

    Ligador p/auxiliar 3 fios aparelho HYC353H

    Preço
    17,56 €
    / Uni. *
    17,56 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Ligador p/auxiliar 3 fios aparelho

    HYC353H

    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      0
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP4X

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HYC353H | Hager Portugal

      Imagem do produto HYC353H

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HYC353H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HYC353H

      Ligador p/auxiliar 3 fios aparelho

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2017-04-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2017-04-10

      PDF
      8,17 MB
    • Manuais

      Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HTL010H - Adaptador h3+ MIP para USB
      HTL010H
      Adaptador h3+ MIP para USB
      Preço
      130,67 €
      / Uni. *
      130,67 €
      / Uni. *
    • 2
      HYB021H - Cobre bornes direitos 3P x250
      HYB021H
      Cobre bornes direitos 3P x250
    • 3
      HYB011H - Prolong. inclinados 3P P250
      HYB011H
      Prolong. inclinados 3P P250
      Preço
      28,35 €
      / Uni. *
      28,35 €
      / Uni. *
    • 4
      HWY210H - Adaptador para ecrã HTD210H
      HWY210H
      Adaptador para ecrã HTD210H
      Preço
      36,33 €
      / Uni. *
      36,33 €
      / Uni. *
    • 5
      HYC322H - Cobertura para base extraível 4P P250
      HYC322H
      Cobertura para base extraível 4P P250
      Preço
      35,12 €
      / Uni. *
      35,12 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A