Módulo de comunicação h3+ Modbus RTU HTC310H
Preço
232,34 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (6)Acessórios opcionais
-
Acessórios para sistema BUS 7 produtos disponíveis -
Fonte de alimentação DC 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
58 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-35 - 70 °C
Conetividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
Conexão
-
Secção transversal da saída digital1,50 - 1,50 mm²
-
Secção transversal da entrada digital1,50 - 1,50 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HTC310H
Módulo de comunicação h3+ Modbus RTU
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13
PDF3,33 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF255,33 kB
Mais transferências