Chassis ext. 3P P250 HYT330H
EAN
3250613197155
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
182,09 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
Instalação, montagem
-
suitableforbuiltininstallationNão
-
suitableforbusbarmountingNão
Ligação
-
Tipo de ligaçãointervalo
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HYT330H
PDF8 MB -
Manual de instalação
PDF42 MBPDF48 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências