Ligad. Al/Cu 1x150mm2 3P P250 HYT001H

EAN
3250613155261
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
38,11 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
  • Tipo de pólos
    3 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    6Nm
Ligação
  • Seção transversal do condutor
    10…150 mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    10…120 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    10…150 mm²
Cabo
  • Material do Cabo
    Cu / Al
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA