Motoriz. c/chave 24V DC P250 HXT040HK
EAN
3250613154899
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
702,28 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandomotor drive
Principais características eléctricas
-
Tipo de tensão de alimentaçãoDC
Voltagem
-
Tensão circuito de comando em DC24 V
-
Tensão circuito de comando em AC0 V
Corrente eléctrica
-
inrushcurrentoffreset24V DC - 27A
-
inrushcurrenton24V DC - 14.1A
-
operatingcurrentoffreset24V DC - 14.1A
-
operatingcurrenton24V DC - 14.1A
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HXT040HK
PDF8 MB -
Manual de instalação
PDF42 MBPDF48 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências