Adaptador p/chassis ext. 3P P250 HYT332H
EAN
3250613197179
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
84,38 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal250 A
Arquitetura
-
N.º de polos3P
Instalação / montagem
-
Adequado para montagem em barramentoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2017-04-10
PDF8,17 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Mais transferências