Inversor motorizado 4 Pólos 250A de referência: HIB425M. Os inversores gerais motorizados são indispensáveis para a comutação automática entre a fonte de energia principal e alternativa, como os geradores. Com um aumento da robustez mecânica e elétrica, garantem uma elevada segurança na operação e a facilidade de regulação dos parâmetros.
EAN
3250613191375
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Inversor motorizado 4 Pólos 250A HIB425M
Preço
1 817,39 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tampa de terminais 1 product.page.accessories.products-available -
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 3 product.page.accessories.products-available -
Controlador para o inversor de transferência automática 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN250 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1164000 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Instalação, montagem
-
MontagemPlatine de fixação
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HIB425M
Inversor motorizado 4 Pólos 250A
PDF -
Manual de instalação
QuickStart HIB4xxM 125-630A EN
Manual de instalação International 2021-09-02
PDF1,47 MB
QuickStart HIB4xxM 125-630A PT
Manual de instalação pt-PT 2021-09-02
PDF1,50 MB -
Guia rápido para utilizador final
Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências