Jogo 4 barras interlig. p/inv. 250A HZ157

EAN
3250613361570
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
117,90 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    12.4 W
  • Potência dissipada por pólo
    3.1 W
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA