Controlador aut. para inversor HIB de referência: HZI825. Permite a comutação automática do inversor HIB4xxM, num sistema com rede/grupo gerador instalação em painel ou calha DIN (não modular) dimensões: altura 96 x largura144 x profundidade 106mm. Ue: 184 a 480V AC, frequência 45 a 65Hz e IP40
EAN
3250613362270
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Controlador aut. para inversor HIB HZI825
Preço
861,26 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Interruptor de transferência automática 13 product.page.accessories.products-available -
Adaptador para comunicação 2 product.page.accessories.products-available -
Resistências terminais MODBUS 1 product.page.accessories.products-available -
Acessórios para sistema BUS 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 13 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue240 - 415 V
Arquitetura
-
ComunicaçãoMODBUS
Conexão
-
Saída de secção transversal com condutor rígido1,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de saída com condutor flexível1,5 - 2,5 mm²
-
Tipo de conetorRS485
-
Tipo de ligação de entrada busTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação da entradaTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação de saídaTerminal de parafuso
Equipamento
-
Número de saídas4
-
Número de entradas5
-
Tipo de visorLCD
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-30 - 70 °C
Potência
-
Potência consumida10 W
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
-
Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxiliar0,58 - 0,58 Nm
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Medição elétrica detalhada
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HZI825
Controlador automático para inversor HIB
PDF -
Manual de utilzação
Manual de instruções International 2021-09-24
PDF5,55 MB -
Manual de instalação
ID1_HZI815-HZI825_6LE007316Ab_EN_web.pdf
Manual de instalação International 2021-02-03
PDF1,84 MB
ID1_HZI815-HZI825_6LE007403Ab_PT_web.pdf
Manual de instalação pt-PT 2021-02-03
PDF1,83 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS541,00 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências