Invers. motorizado 4P 1000A HIB490M
EAN
3250613191412
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
4 397,60 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal1000 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1658000 W
Arquitetura
-
Número de polos4
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-07-09
PDF1,25 MBManual de instalação pt-PT 2021-07-09
PDF1,27 MB -
Guia do utilizador
Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-09-07
PDF621,91 kB
Mais transferências