Bloco P250 4 Pólos 160A regulável 0,03-6A HBT160H
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Funções de ligação 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
39 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Corrente nominal160 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
-
Número de polos4
-
Tipo de corrente residualA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços35 - 185 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis35 - 150 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HBT160H
Bloco diferencial P250 4P 160A regulável 0,03-6A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration Of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF255,36 kB