product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 8 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 5 product.page.accessories.products-available -
Funções de ligação 8 product.page.accessories.products-available -
Adaptador de cabos auxiliares 2 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 4 product.page.accessories.products-available -
Bloqueio das funções de bloqueio 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Corrente nominal IN160 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)40 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)50 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Pdc limite em c.a. 660V (EN 60947-2)6 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)6 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-240 kA
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraAbertura para a esquerda
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
-
Unidade de disparoMAG (ICB)
-
Perda de potência na entrada IN29,10 W
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
BloqueávelSim
-
Material do caboCobre, Alumínio
-
Altura165 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade97 mm
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador6, 8, 10, 13
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HNT161BR
Disjuntor P250 mag. 4P-4D 160A 40kA
PDF -
Manual de instalação
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalação International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Software
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP files International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Manuais
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF461,97 kBDeclaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB