Prolong. direitos 3P/4P P250 HYB010H

EAN
3250613346737
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
29,89 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    12Nm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA