![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Chassis ext. 4P P250 HYT331H
EAN
3250613197162
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
227,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
Instalação, montagem
-
suitableforbuiltininstallationNão
-
suitableforbusbarmountingNão
Ligação
-
Tipo de ligaçãointervalo
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HYT331H
PDF8 MB -
Manual de instalação
PDF42 MBPDF48 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências