Disjuntor P250 TM 4P-4D 250A 85kA HST251DR
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Funções de ligação 8 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 3 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Corrente nominal250 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-250 kA
-
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947310,20 A
-
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947303,30 A
-
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947296,30 A
-
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947289,10 A
-
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947281,70 A
-
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947274,10 A
-
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947266,30 A
-
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947258,30 A
-
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947250 A
-
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947241,40 A
-
Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947232,50 A
-
Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947223,30 A
-
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947213,70 A
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraEsquerda
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
-
ReléTM A/A
-
Potência total dissipada em IN50,70 W
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
-
Índice de proteção IPIP4X
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
-
BloqueávelSim
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material do caboCobre, Alumínio
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
-
Altura165 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade97 mm
-
Barra condutora a jusante: largura, altura, diâmetro do parafuso (máx.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Barra condutora de corrente superior: largura, altura, diâmetro do parafuso (máx.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador6, 7, 8, 9, 10
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior12 - 12 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior12 - 12 Nm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HST251DR
Disjuntor P250 TM 4P-4D 250A 85kA
PDF -
Manual de instalação
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalação International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP files
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP files International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF461,97 kB