Disjuntor P250 LSnI 4P-4D 160A 40kA HNT161GR
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 5 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 6 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Funções de ligação 8 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Corrente nominal160 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-240 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 415 V AC IEC60947-240 kA
-
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 230 V IEC60947-22,50 kA
-
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 400 V IEC60947-22,50 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-240 kA
-
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947160 A
-
Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947145 A
-
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947135 A
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraEsquerda
-
Ajuste do mostrador atual Ir163 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração86 - 1600 A
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
-
ReléLSNI
-
Potência total dissipada em IN18,42 W
-
Potência dissipada por polo6,14 W
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
-
Índice de proteção IPIP4X
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal
-
Material do caboCobre, Alumínio
-
Altura165 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade97 mm
-
Comando motorizado integradoNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
-
Posição da fonte de alimentaçãoBidirecional
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)5 s
-
Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)100 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador11
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HNT161GR
Disjuntor P250 LSnI 4P-4D 160A 40kA
PDF -
Manual de instruções
Operating manual International 2020-09-21
Manual de instruções International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-06-04
PDF2,04 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalação International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP files
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP files International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF461,97 kB