- orion+
- Obudowy i akcesoria
- Zobacz więcej
orion+ Obudowa stalowa 350x300x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne FL105A
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płyta montażowa 4 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty -
Grzałka do obudowy 6 dostępne produkty -
Termostat (rozdzielnicy) 1 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 5 dostępne produkty -
Drzwi 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość350 mm
-
Szerokość300 mm
-
Głębokość200 mm
-
Grubość ścianki bocznej1,2 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Typ blokowania3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie0
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej2
-
Liczba rzędów2
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy250 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FL105A
orion+ Obudowa stalowa 350x300x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne
PDF -
Instrukcja montażu
Instruction sheet
Instrukcja montażu International 2020-11-10
PDF32,87 MB
Instrukcja montażu International 2023-02-16
PDF32,87 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-ORION_PLUS-IP65-D200-CL.I-STEEL_ENCL-630A-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,46 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-D200-CL.I-STEEL_ENCL-630A-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,38 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-G200-KL.I-OBUDOWA_STAL-630A-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,48 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-G200-KL.I-OBUDOWA_STAL-630A-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kB
UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
orion+ Obudowy z blachy stalowej, I klasa ochronności, IP65; FL...A
PDF194,98 kB